Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli.
V dolní polovině závěsu je pevně uložený kolík.
Kvalita oceli svarů a nosníků, na kterých jsou připevněné závěsy, musí být nejméně stejná nebo lepší:
Nerezová ocel 1.4301.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27886 Závěsy z nerezu svařitelné 191 kB

Výkresy

Závěsy z nerezu svařitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABD

D1CADPřís.CenaObjednat
27886-0100600331260106 13,78 €
27886-01308003315,580138 15,74 €
27886-016100033201001610 26,11 €
27886-016120033201201611 27,55 €
27886-02015003325,51502013 72,01 €
27886-02018003325,51802014 94,88 €