Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závěs z oceli.
Vložená podložka z mosazi.
Osa z oceli nebo mosazi.
Provedení: Maznička podle DIN 71412-D z pozinkované oceli.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy jsou ze svařitelné profilové oceli.
V dolní polovině závěsu je pevně uložený kolík.
Kvalita oceli svarů a nosníků, na kterých jsou připevněné závěsy, musí být nejméně stejná nebo lepší:
S235JR+AR podle EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 část 3 nebo Fe E 235 podle SIA 161
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27885 Závěsysvařitelné 220 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsysvařitelné

Závěsy svařitelné, Provedení A

více informací

Výkresy

Závěsy svařitelné, Provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Materiál
komponenty
ABD

D1CADPřís.CenaObjednat
27885-008040012Aocel9,74085 1,77 €
27885-008050012Aocel9,75085 1,87 €
27885-010060012Aocel12,760106 2,00 €
27885-010070012Aocel1270106 3,06 €
27885-013080012Aocel15,580138 3,11 €
27885-016100012Aocel201001610 4,45 €
27885-016120012Aocel201201611 5,89 €
27885-018135012Aocel221351812 8,14 €
27885-020150012Aocel251502013 9,46 €
27885-020180012Aocel251802014 12,17 €
27885-023200012Aocel28,52002316 20,39 €
27885-008040022Amosaz9,74085 1,96 €
27885-008050022Amosaz9,75085 2,08 €
27885-010060022Amosaz12,760106 2,45 €
27885-010070022Amosaz1270106 3,82 €
27885-013080022Amosaz15,580138 4,11 €
27885-016100022Amosaz201001610 5,21 €
27885-016120022Amosaz201201611 7,12 €
27885-018135022Amosaz221351812 9,50 €
27885-020150022Amosaz251502013 12,67 €
27885-020180022Amosaz251802014 14,20 €
27885-023200022Amosaz28,52002316 26,27 €

Závěsy svařitelné, Provedení B

více informací

Výkresy

Závěsy svařitelné, Provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Materiál
komponenty
ABD

D1CADPřís.CenaObjednat
27885-113080012Bocel1680138 6,67 €
27885-116100012Bocel201001610 7,51 €
27885-116120012Bocel201201610 9,48 €
27885-118135012Bocel22,51351812 11,74 €
27885-120150012Bocel25,51502013 13,03 €
27885-120180012Bocel251802014 15,74 €
27885-123200012Bocel292002316 25,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83