Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Leštěno nebo pískováno.Upozornění:Kvalitní závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem mají úhel rozevření 95°. Závěsy lze používat v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Závěsy lze objednat v leštěném nebo pískovaném provedení.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27876-11 Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem 158 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem

Závěsy z nerezové oceli
s upevňovacím šroubem, provedení A

více informací

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli 
s upevňovacím šroubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníPovrch
základního
tělesa
AA1A2A3BB1HDLCADPřís.CenaObjednat
27876-11-82650Aoválleštěný8232232565354M650 35,49 €
27876-11-82651Aoválpískováno8232232565354M650 36,72 €

Závěsy z nerezové oceli
s upevňovacím šroubem, provedení B

více informací

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli 
s upevňovacím šroubem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníPovrch
základního
tělesa
AA1A2A3BB1HDLCADPřís.CenaObjednat
27876-11-65650Bkulatýleštěný6540--65254M650 46,08 €
27876-11-65651Bkulatýpískováno6540--65254M650 47,32 €