Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27875 Závěsy z nerezové oceli 187 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27875-062615151521515262648700560 26,25 €
27875-0630181815917,517,529,529,548800575 27,66 €
27875-0640232317722,522,538,538,548900675 34,58 €
27875-06452525185252542,542,548900675 35,51 €
27875-06603333111332,532,556,556,548900260 45,23 €