Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: leštěno sametově matné.Upozornění:Závěs pro extrémní namáhání.
Použitelné vpravo nebo vlevo.
Úhel rozevření 270°.
Upevnění zápustnými šrouby např. podle DIN 7991.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27875-90 Závěsy z nerezové oceli 193 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27875-90-052013134012,512,5202040257,55,24592500 18,27 €
27875-90-0625151550151525255030106,26611,55000 20,23 €
27875-90-0830181860181830306036128,388158000 21,68 €
27875-90-0638152863281538255030106,56611,55000 22,09 €
27875-90-0638282876282838385030106,56611,55000 22,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83