Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový tlakový odlitek.
Čep nerezový.
Provedení: Závěs stříbrně komaxitován
Osa bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily, nevysazovací.
Závěs může být opatřen plastovou krytkou na nosný čep.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Na vyžádání:Závěsy s vodicími výstupky (drážka 5, 6, 8, 10, 12 a 14) pro hliníkové profily.
Kombinace různých délek křídel.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27872 Závěsy z hliníku 142 kB

Výkresy

Závěsy z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27872-251515521515262648275215 15,03 €
27872-3018185917,517,529,529,548325225 15,25 €
27872-352020722020363648325225 15,47 €
27872-4023237722,522,538,538,548400250 15,69 €
27872-45252587252543,543,548400250 15,93 €
27872-5028289727,527,548,548,548400250 16,15 €
27872-60333311532,532,557,557,548400100 16,39 €