Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Objímka POM.
Regulační šroub z nerezové oceli.
Vymezovací podložky PA.
Upevňovací čepy z oceli.
Provedení: Černě eloxované.
Upevňovací čepy pozinkované.
Upozornění:Závěsy s krouticím momentem umožňují nastavení polohy dveří v libovolné úhlové poloze. Třecí odpor lze nastavit pomocí stavěcího šroubu, plynule 0-5 Nm.
Úhel rozevření 225°.

Max. mezní pevnost v tahu: 6000 N
Max. pevnost ve střihu: 5000 N

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CPříslušenství:Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.Odkaz na výkres:
Provedení A: upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Provedení B: upevnění pomocí závitových čepů
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27860 Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí 171 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení A

více informací

Výkresy

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27860-55651A553865486,3184,589608070 21,03 €

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení B

více informací

Výkresy

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27860-556511B55386548M6184,589608070 26,24 €