Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základny ze zinkové slitiny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Kruhové základny černě komaxitované.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz 27828.
Odkaz na výkres:
Provedení C s otvory pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvory pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27818 Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny 179 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavitelným nožkám ze zinkové slitiny

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavěcím nohám ze zinkového tlakového odlitku, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavěcím nohám ze zinkového tlakového odlitku, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27818-30801C1835  14,66 €

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavěcím nohám ze zinkového tlakového odlitku, provedení D

více informací

Výkresy

Kruhové základny s upevňovací konzolou ke stavěcím nohám ze zinkového tlakového odlitku, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27818-40801D2035  17,41 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83