Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro přímé upevnění kloubových nožek pomocí standardních šroubů.

Kloubové nožky se sestavují se skládají z kulové hlavy, a ze základny. Všechny kuličkové kuličkové hlavy kombinovat se všemi základnami.
Celková výška kloubové nožky se vypočítá z výšky šestihranu + 22,5 mm.
(Celková výška kloubové nožky = L1 + 22,5 mm)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27811 Kuličkové kloubys vnitřním závitem 183 kB

Výkresy

Kuličkové klouby s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DL1TCADPřís.CenaObjednat
27811-061ocelM67,510 2,24 €
27811-062nerezová ocelM67,510 4,51 €
27811-081ocelM87,510 2,24 €
27811-082nerezová ocelM87,510 4,51 €