Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Kruhová základna ze zušlechtěné oceli.
Kulička z automatové oceli.
Nerezové provedení:
Kruhová základna a kulička z nerezové oceli.

Tlumicí deska z elastomeru PUR (Sylomer V12).
Provedení: Ocelové provedení:
Kulička vytvrzena, brynýrována.
Základna brynýrována.
Nerezové provedení:
Bez povrchové úpravy.

Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá.
Rozsah použití od -30 °C až do +70 °C.
Upozornění:

Hodnoty zatížitelnosti uvedené v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven.
Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál docílí svých optimálních tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm².
Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové kruhové základny.
Kruhová kloubová základna (bez tlumení vibrací) viz 07144.

Odkaz na výkres:
1) Tlumící destička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27806 Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací 165 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1D3HH1H2H3
(při tlaku
0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
TSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27806-110ocel32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 13,01 €
27806-112ocel40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 14,56 €
27806-116ocel50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 17,51 €
27806-120ocel60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 23,17 €
27806-310nerezová ocel32M1030,5302258 / 6,8 / 5,910170,212 15,46 €
27806-312nerezová ocel40M1230,5342668 / 6,8 / 5,912190,212 17,30 €
27806-316nerezová ocel50M1640,5403278 / 6,8 / 5,914240,435 20,50 €
27806-320nerezová ocel60M2050504288 / 6,8 / 5,918300,705 26,71 €