Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Kruhová základna ze zinkové slitiny nebo z nerezové ocel 1.4305.
Tlumicí deska z elastomeru PUR (Sylomer V12).

Provedení: Kruhová základna z tlakově litého zinku, černě komaxitováno.
Základna z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá. Rozsah použití od -30 °C až do +70 °C.
Upozornění:

Hodnoty zatížitelnosti uvedené v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven.
Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál docílí svých optimálních tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm².
Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kloubové nohy.

Kloubové nohy se skládají z kruhové základny a závitového vřetena nebo kulové hlavice. Každou kruhovou základnu lze kombinovat s libovolným závitovým vřetenem, resp. kulovou hlavicí.
Příslušná závitová vřetena viz 27810.
Příslušné kulové hlavice viz 27811.

Odkaz na výkres:
1) Tlumící destička
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27804 Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací 332 kB

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1HH1
(při tlaku 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Zatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27804-20401zinek4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  11,89 €
27804-20501zinek5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  14,47 €
27804-20601zinek6050257 / 5,9 / 4,80,433  16,49 €
27804-20801zinek8068257 / 5,9 / 4,80,614  21,79 €
27804-20402nerezová ocel4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  22,15 €
27804-20502nerezová ocel5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  29,10 €
27804-20602nerezová ocel6050257 / 5,8 / 4,90,705  37,02 €
27804-20802nerezová ocel8068257 / 5,8 / 4,91,372  58,57 €