Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Kruhová základna tlakový zinkový odlitek nebo nerezová ocel 1.4305.
Protiskluzová plocha z termoplastického elastomeru.

Provedení: Kruhová základna ze zinkové slitiny, černě komaxitované. Kruhová základna z nerezu, bez povrchové úpravy.Upozornění:

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem. Gumová protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí kloubové nožky. Příslušné rektifikační šrouby viz 27810. Příslušné kuličkové klouby viz 27811.

Odkaz na výkres:
Provedení A bez otvoru pro našroubování bez protiskluzové podložky
Provedení B bez otvoru pro našroubování s protiskluzovou podložkou
Provedení C s otvorem pro našroubování (otevřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (otevřeným) s protiskluzovou podložkou

1) od kruhové základny Ø 80
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27801 Kruhové základny ke kloubovým nožkámze zinkové slitiny nebo z nerezu 183 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke kloubovým nožkámze zinkové slitiny nebo z nerezu

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení A

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27801-10301Azinek30-1820  5,83 €
27801-10401Azinek40-1830  6,65 €
27801-10451Azinek45-1830  7,84 €
27801-10501Azinek50-1830  7,84 €
27801-10601Azinek60-1830  9,23 €
27801-10801Azinek80-1830  12,55 €
27801-11001Azinek100-1835  17,04 €
27801-11201Azinek120-1835  18,84 €
27801-10302Anerezová ocel30-1820  11,45 €
27801-10402Anerezová ocel40-1830  12,68 €
27801-10452Anerezová ocel45-1830  14,44 €
27801-10502Anerezová ocel50-1835  16,87 €
27801-10602Anerezová ocel60-1835  21,44 €
27801-10802Anerezová ocel80-1835  34,36 €
27801-11002Anerezová ocel100-1840  52,76 €
27801-11202Anerezová ocel120-1840  68,56 €

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

AHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27801-20301Bzinek30-2020  6,51 €
27801-20401Bzinek40-2030  7,51 €
27801-20451Bzinek45-2030  8,77 €
27801-20501Bzinek50-2030  8,86 €
27801-20601Bzinek60-2030  10,25 €
27801-20801Bzinek80-2030  14,11 €
27801-21001Bzinek100-2035  20,18 €
27801-21201Bzinek120-2035  22,14 €
27801-20302Bnerezová ocel30-2020  12,17 €
27801-20402Bnerezová ocel40-2030  13,58 €
27801-20452Bnerezová ocel45-2030  15,41 €
27801-20502Bnerezová ocel50-2035  17,87 €
27801-20602Bnerezová ocel60-2035  22,47 €
27801-20802Bnerezová ocel80-2035  35,90 €
27801-21002Bnerezová ocel100-2040  55,99 €
27801-21202Bnerezová ocel120-2040  72,15 €

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27801-30801Czinek80551830  15,99 €
27801-31001Czinek100741835  20,48 €
27801-31201Czinek120941835  22,14 €
27801-30802Cnerezová ocel80551835  37,79 €
27801-31002Cnerezová ocel100741840  56,34 €
27801-31202Cnerezová ocel120941840  72,15 €

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám ze zinkového tlakového odlitku nebo nerezu, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
27801-40801Dzinek80552030  17,53 €
27801-41001Dzinek100742035  23,62 €
27801-41201Dzinek120942035  25,61 €
27801-40802Dnerezová ocel80552035  39,49 €
27801-41002Dnerezová ocel100742040  59,54 €
27801-41202Dnerezová ocel120942040  75,74 €