Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.

Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výškově přestavitelné prvky v nízkém provedení se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Výhodou je jejich malá konstrukční výška, která umožňuje snadné a přesné vyrovnávání i u několika úložných míst. Tím je zaručena montáž bez deformací nadměrným upnutím.
Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F.
Příslušenství:96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27702 Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení 232 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADPřís.CenaObjednat
27702-0404zušlechtěná ocel4,5M4M15x12515194424036 33,73 €
27702-0405zušlechtěná ocel5,5M5M15x12515194424033,4 33,73 €
27702-0406zušlechtěná ocel6,6M6M15x12515194424030,7 33,73 €
27702-0506zušlechtěná ocel6,6M6M20x13218235426555,7 35,75 €
27702-0508zušlechtěná ocel9M8M20x13218235426548 35,75 €
27702-0510zušlechtěná ocel11M10M20x13218235426537,9 35,75 €
27702-0710zušlechtěná ocel11M10M30x1,545222975212092,9 36,59 €
27702-0712zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,545222975212080,4 36,59 €
27702-0716zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,545222975212045,5 36,59 €
27702-0916zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5582837962,5210136 40,50 €
27702-0920zušlechtěná ocel22M20M40x1,5582837962,521090 40,50 €
27702-0924zušlechtěná ocel26M24M40x1,5582837962,521037 40,50 €
27702-1020zušlechtěná ocel22M20M50x1,57033431062,5330210 64,09 €
27702-1024zušlechtěná ocel26M24M50x1,57033431062,5330157 64,09 €
27702-1030zušlechtěná ocel33M30M50x1,57033431062,533053 64,09 €
27702-04041nerezová ocel4,5M4M15x125151944227,124,14 40,50 €
27702-04051nerezová ocel5,5M5M15x125151944227,122,24 40,50 €
27702-04061nerezová ocel6,6M6M15x125151944227,120,26 40,50 €
27702-05061nerezová ocel6,6M6M20x132182354243,436,56 45,56 €
27702-05081nerezová ocel9M8M20x132182354243,430,86 45,56 €
27702-05101nerezová ocel11M10M20x132182354243,423,41 45,56 €
27702-07101nerezová ocel11M10M30x1,54522297528464,01 56,83 €
27702-07121nerezová ocel13,5M12M30x1,54522297528454,82 56,83 €
27702-07161nerezová ocel17,5M16M30x1,54522297528428,9 56,83 €
27702-09161nerezová ocel17,5M16M40x1,5582837962,514892,9 71,35 €
27702-09201nerezová ocel22M20M40x1,5582837962,514859,08 71,35 €
27702-09241nerezová ocel26M24M40x1,5582837962,514820,3 71,35 €
27702-10201nerezová ocel22M20M50x1,57033431062,5225136,08 101,72 €
27702-10241nerezová ocel26M24M50x1,57033431062,522597,3 101,72 €
27702-10301nerezová ocel33M30M50x1,57033431062,522520,6 101,72 €