Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.

Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výškově přestavitelné prvky se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Pojistná matice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení. Jiné velikosti na požádání.
Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F.
Příslušenství:96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27701 Šrouby s přestavitelnou výškou a kontramaticí 189 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou a kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADPřís.CenaObjednat
27701-01004zušlechtěná ocel4,5M4M15x125334310424036 45,61 €
27701-01005zušlechtěná ocel5,5M5M15x125334310424033,4 42,87 €
27701-01006zušlechtěná ocel6,6M6M15x125334310424030,7 42,87 €
27701-01406zušlechtěná ocel6,6M6M20x132415514426555,7 46,55 €
27701-01408zušlechtěná ocel9M8M20x132415514426548 46,55 €
27701-01410zušlechtěná ocel11M10M20x132415514426537,9 46,55 €
27701-01810zušlechtěná ocel11M10M30x1,5454967185212092,9 50,26 €
27701-01812zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,5454967185212080,4 50,26 €
27701-01816zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,5454967185212045,5 50,26 €
27701-02316zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,55863862362,5210136 59,23 €
27701-02320zušlechtěná ocel22M20M40x1,55863862362,521090 61,59 €
27701-02324zušlechtěná ocel26M24M40x1,55863862362,521037 61,59 €
27701-02920zušlechtěná ocel22M20M50x1,570771062962,5330210 119,26 €
27701-02924zušlechtěná ocel26M24M50x1,570771062962,5330157 119,26 €
27701-02930zušlechtěná ocel33M30M50x1,570771062962,533053 114,70 €
27701-010041nerezová ocel4,5M4M15x1253343104227,124,14 67,30 €
27701-010051nerezová ocel5,5M5M15x1253343104227,122,24 67,30 €
27701-010061nerezová ocel6,6M6M15x1253343104227,120,26 67,30 €
27701-014061nerezová ocel6,6M6M20x1324155144243,436,56 77,94 €
27701-014081nerezová ocel9M8M20x1324155144243,430,86 77,94 €
27701-014101nerezová ocel11M10M20x1324155144243,423,41 77,94 €
27701-018101nerezová ocel11M10M30x1,545496718528464,01 91,44 €
27701-018121nerezová ocel13,5M12M30x1,545496718528454,82 91,44 €
27701-018161nerezová ocel17,5M16M30x1,545496718528428,9 91,44 €
27701-023161nerezová ocel17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 114,70 €
27701-023201nerezová ocel22M20M40x1,55863862362,514859,08 114,70 €
27701-023241nerezová ocel26M24M40x1,55863862362,514820,3 114,70 €
27701-029201nerezová ocel22M20M50x1,570771062962,5225136,08 209,17 €
27701-029241nerezová ocel26M24M50x1,570771062962,522597,3 209,17 €
27701-029301nerezová ocel33M30M50x1,570771062962,522520,6 209,17 €