|
|
27709Výškově přestavitelné patky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.7225.Provedení: galvanicky pozinkované a modře pasivované.Upozornění:Výškově nastavitelné patky se používají všude tam, kde je třeba nastavit a vyrovnat těžké systémy, stroje a zařízení. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 40 mm. Statické přídavné zatížení F je k dispozici po odečtení předpínací síly upevňovacích šroubů.Na vyžádání:Další velikosti. Výškově nastavitelná základna z nerezové oceli A1 nebo A4.Příslušenství:96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | H min.
| H max.
| ΔH | M | N | F kN | pro šroub | Kontramatice | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27709-01506 | 6,6 | M15x1 | 25 | 19 | 32 | 47 | 15 | 2 | 4 | 45 | M6 | bez kontramatice |  | | 41,93 € | | 27709-02008 | 9 | M20x1 | 32 | 24 | 40 | 60 | 20 | 2 | 4 | 75 | M8 | bez kontramatice |  | | 45,97 € | | 27709-02510 | 11 | M30x1,5 | 45 | 35 | 52 | 77 | 25 | 2 | 5 | 140 | M10 | bez kontramatice |  | | 48,60 € | | 27709-03212 | 13,5 | M40x1,5 | 58 | 45 | 64 | 96 | 32 | 2,5 | 6 | 210 | M12 | bez kontramatice |  | | 57,91 € | | 27709-04016 | 17,5 | M50x1,5 | 70 | 55 | 78 | 118 | 40 | 2,5 | 6 | 400 | M16 | bez kontramatice |  | | 115,17 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|