|
|
27707Výškově přestavitelné prvky z oceli nebo nerezové oceli s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Standardní provedení 1.7225, nerezové provedení 1.4305.Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Výškově přestavitelné prvky s kulovou vyrovnávací podložkou se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 50 mm. Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F. Příslušenství:07460 Kulové vyrovnávací podložky. 96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | pro šroub | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27707-1506 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 59,17 € | | 27707-2006 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 61,16 € | | 27707-2008 | zušlechtěná ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 61,16 € | | 27707-2010 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 61,16 € | | 27707-2510 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 71,02 € | | 27707-2512 | zušlechtěná ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 71,02 € | | 27707-2516 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 71,02 € | | 27707-3216 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 84,81 € | | 27707-3220 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 84,81 € | | 27707-3224 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 84,81 € | | 27707-4020 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 116,36 € | | 27707-4024 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 116,36 € | | 27707-4030 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 116,36 € | | 27707-5024 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 153,85 € | | 27707-5030 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 153,85 € | | 27707-15061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 15 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 76,91 € | | 27707-20061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 80,86 € | | 27707-20081 | nerezová ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 80,86 € | | 27707-20101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 20 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 80,86 € | | 27707-25101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 92,69 € | | 27707-25121 | nerezová ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 92,69 € | | 27707-25161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 25 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 92,69 € | | 27707-32161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 132,14 € | | 27707-32201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 132,14 € | | 27707-32241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 32 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 132,14 € | | 27707-40201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 40 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 212,61 € | | 27707-50241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 286,78 € | | 27707-50301 | nerezová ocel | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 50 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 286,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|