|
|
27709-10Výškově nastavitelné patky s kuličkovým vyrovnávačem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.7225.Provedení: galvanicky pozinkované a modře pasivované.Upozornění:Výškově nastavitelné patky s kuličkovými vyrovnávači se používají všude tam, kde je třeba nastavit a vyrovnat těžké systémy, stroje a zařízení. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 50 mm. Statické přídavné zatížení F je k dispozici po odečtení předpínací síly upevňovacích šroubů.Montáž:Výškově nastavitelná patka se montuje na stroj nebo podobné zařízení pomocí upevňovacího šroubu (1). To znamená, že horní část (2) je pevně spojena se strojem nebo jednotkou. Nastavení výšky se provádí otáčením spodní části (3) pomocí klíče s ozubem. Zařízení proti vyšroubování (4) zabraňuje přílišnému vyšroubování horního dílu; je také rozhodující pro maximální výšku nastavení (∆H). Vyrovnávací deska (5) je spojena se spodní částí a může tak vyrovnávat sklon dosedacích ploch až do 4°. Díky speciálnímu konstruktivnímu opatření nemůže vyrovnávač (5) vypadnout ze spodní části (3), takže tvoří se spodní částí jeden celek.Na vyžádání:Další velikosti. Výškově nastavitelná základna z nerezové oceli A1 nebo A4.Příslušenství:96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H min.
| H max.
| ΔH | M | N | F kN | α | pro šroub | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27709-10-1506 | 6,6 | M15x1 | 25 | 19 | 34 | 36 | 51 | 15 | 2 | 4 | 45 | 4° | M6 |  | | 73,13 € | | 27709-10-2008 | 9 | M20x1 | 32 | 24 | 44 | 44 | 64 | 20 | 2 | 4 | 75 | 4° | M8 |  | | 75,59 € | | 27709-10-2510 | 11 | M30x1,5 | 45 | 35 | 62 | 58 | 83 | 25 | 2 | 5 | 140 | 4° | M10 |  | | 87,78 € | | 27709-10-3212 | 13,5 | M40x1,5 | 58 | 45 | 80 | 76 | 108 | 32 | 2,5 | 6 | 210 | 4° | M12 |  | | 144,51 € | | 27709-10-4016 | 17,5 | M50x1,5 | 70 | 55 | 95 | 86 | 126 | 40 | 2,5 | 6 | 400 | 4° | M16 |  | | 166,66 € | | 27709-10-5020 | 22 | M60x2 | 80 | 65 | 110 | 104 | 154 | 50 | 3 | 7 | 520 | 4° | M20 |  | | 190,16 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|