Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.

Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výškově přestavitelné prvky se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 15 mm do 40 mm. Další velikosti na vyžádání.
Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F.
Příslušenství:96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27700 Výškově přestavitelné prvky z oceli nebo nerezové oceli 210 kB

Výkresy

Výškově přestavitelné prvky z oceli nebo nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Dpro
šroub
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADPřís.CenaObjednat
27700-01504zušlechtěná ocel4,5M4M15x125284315424036 34,94 €
27700-01505zušlechtěná ocel5,5M5M15x125284315424033,4 34,94 €
27700-01506zušlechtěná ocel6,6M6M15x125284315424030,7 34,94 €
27700-02006zušlechtěná ocel6,6M6M20x132355520426555,7 38,31 €
27700-02008zušlechtěná ocel9M8M20x132355520426548 38,31 €
27700-02010zušlechtěná ocel11M10M20x132355520426537,9 38,31 €
27700-02510zušlechtěná ocel11M10M30x1,5454267255212092,9 40,50 €
27700-02512zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,5454267255212080,4 40,50 €
27700-02516zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,5454267255212045,5 40,50 €
27700-03216zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,55854863262,5210136 48,27 €
27700-03220zušlechtěná ocel22M20M40x1,55854863262,521090 48,27 €
27700-03224zušlechtěná ocel26M24M40x1,55854863262,521037 48,27 €
27700-04020zušlechtěná ocel22M20M50x1,570661064062,5330210 95,98 €
27700-04024zušlechtěná ocel26M24M50x1,570661064062,5330157 92,28 €
27700-04030zušlechtěná ocel33M30M50x1,570661064062,533053 92,28 €
27700-015041nerezová ocel4,5M4M15x1252843154227,124,14 55,98 €
27700-015051nerezová ocel5,5M5M15x1252843154227,122,24 55,98 €
27700-015061nerezová ocel6,6M6M15x1252843154227,120,26 55,98 €
27700-020061nerezová ocel6,6M6M20x1323555204243,436,56 65,29 €
27700-020081nerezová ocel9M8M20x1323555204243,430,86 65,29 €
27700-020101nerezová ocel11M10M20x1323555204243,423,41 65,29 €
27700-025101nerezová ocel11M10M30x1,545426725528464,01 76,26 €
27700-025121nerezová ocel13,5M12M30x1,545426725528454,82 76,26 €
27700-025161nerezová ocel17,5M16M30x1,545426725528428,9 76,26 €
27700-032161nerezová ocel17,5M16M40x1,55854863262,514892,9 94,77 €
27700-032201nerezová ocel22M20M40x1,55854863262,514859,08 94,77 €
27700-032241nerezová ocel26M24M40x1,55854863262,514820,3 94,77 €
27700-040201nerezová ocel22M20M50x1,570661064062,5225136,08 167,21 €
27700-040241nerezová ocel26M24M50x1,570661064062,522597,3 167,21 €
27700-040301nerezová ocel33M30M50x1,570661064062,522520,6 167,21 €