Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Standardní provedení 1.7225,
nerezové provedení 1.4305.

Provedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno.
Nerezové provedení bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šrouby s přestavitelnou výškou v nízkém provedení s kontramaticí se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Výhodou je jejich nízká konstrukční výška. Ta umožňuje snadné a přesné vyrovnávání i u několika úložných míst. Tím je zaručena montáž bez deformací nadměrným upnutím. Kontramatice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení.Příslušenství:96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27703 Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí 287 kB

Výkresy

Šrouby s přestavitelnou výškou nízké provedení s kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

pro
šroub
D1D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CADPřís.CenaObjednat
27703-0404zušlechtěná ocel4,5M4M15x12520244424036 45,00 €
27703-0405zušlechtěná ocel5,5M5M15x12520244424033,4 45,00 €
27703-0406zušlechtěná ocel6,6M6M15x12520244424030,7 45,00 €
27703-0506zušlechtěná ocel6,6M6M20x13224295426555,7 49,16 €
27703-0508zušlechtěná ocel9M8M20x13224295426548 50,59 €
27703-0510zušlechtěná ocel11M10M20x13224295426537,9 50,59 €
27703-0710zušlechtěná ocel11M10M30x1,545293675212092,9 51,95 €
27703-0712zušlechtěná ocel13,5M12M30x1,545293675212080,4 51,95 €
27703-0716zušlechtěná ocel17,5M16M30x1,545293675212045,5 51,95 €
27703-0916zušlechtěná ocel17,5M16M40x1,5583746962,5210136 66,39 €
27703-0920zušlechtěná ocel22M20M40x1,5583746962,521090 66,39 €
27703-0924zušlechtěná ocel26M24M40x1,5583746962,521037 66,39 €
27703-1020zušlechtěná ocel22M20M50x1,57044541062,5330210 93,16 €
27703-1024zušlechtěná ocel26M24M50x1,57044541062,5330157 93,16 €
27703-1030zušlechtěná ocel33M30M50x1,57044541062,533053 93,16 €
27703-04041nerezová ocel4,5M4M15x125202444227,124,14 62,11 €
27703-04061nerezová ocel6,6M6M15x125202444227,120,26 62,11 €
27703-05061nerezová ocel6,6M6M20x132242954243,436,56 69,08 €
27703-05081nerezová ocel9M8M20x132242954243,430,86 69,08 €
27703-05101nerezová ocel11M10M20x132242954243,423,41 69,08 €
27703-07101nerezová ocel11M10M30x1,54529367528464,01 74,43 €
27703-07121nerezová ocel13,5M12M30x1,54529367528454,82 74,43 €
27703-07161nerezová ocel17,5M16M30x1,54529367528428,9 74,43 €
27703-09161nerezová ocel17,5M16M40x1,5583746962,514892,9 101,21 €
27703-09201nerezová ocel22M20M40x1,5583746962,514859,08 101,21 €
27703-09241nerezová ocel26M24M40x1,5583746962,514820,3 101,21 €
27703-10201nerezová ocel22M20M50x1,57044541062,5225136,08 144,31 €
27703-10241nerezová ocel26M24M50x1,57044541062,522597,3 144,31 €
27703-10301nerezová ocel33M30M50x1,57044541062,522520,6 144,31 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83