|
|
27708Výškově přestavitelné prvky z oceli nebo nerezové oceli s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisProvedení: Standardní provedení galvanicky zinkováno, modře pasivovávno. Nerezové provedení bez povrchové úpravy.Upozornění:Prvky s přestavitelnou výškou s kulovou vyrovnávací podložkou a kontramaticí se používají tam, kde se jedná o ustavení a vyrovnání motorů, agregátů, hnacích prvků a výrobních linek. Kulové vyrovnávací podložky umožňují přesné uložení při montáži šikmých opěrných ploch až do úhlu náklonu cca 4°. Pojistná matice přitom slouží k zajištění předepsaného nastavení. Vyznačují se velkým rozsahem nastavení od 10 mm do 39 mm. Statické přídavné zatížení F1 je k dispozici po odečtení síly předpětí (šroub 8.8, µ m = 0,125) od celkového zatížení F. Příslušenství:07460 Kulové vyrovnávací podložky. 96650 Klíč s ozubem s výčnělkem DIN°1810A, rozšířený. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | pro šroub | D1 | D2 | H min.
| H max.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27708-1006 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 |  |  | 75,11 € | | 27708-1406 | zušlechtěná ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 |  |  | 83,21 € | | 27708-1408 | zušlechtěná ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 |  |  | 83,21 € | | 27708-1410 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 |  |  | 83,21 € | | 27708-1810 | zušlechtěná ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 |  |  | 93,36 € | | 27708-1812 | zušlechtěná ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 |  |  | 93,36 € | | 27708-1816 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 |  |  | 93,36 € | | 27708-2316 | zušlechtěná ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 |  |  | 114,85 € | | 27708-2320 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 |  |  | 114,85 € | | 27708-2324 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 |  |  | 114,85 € | | 27708-2920 | zušlechtěná ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 |  |  | 152,44 € | | 27708-2924 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 |  |  | 152,44 € | | 27708-2930 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 |  |  | 152,44 € | | 27708-3924 | zušlechtěná ocel | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 |  | | 208,83 € | | 27708-3930 | zušlechtěná ocel | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 |  | | 208,83 € | | 27708-10061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 40 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 |  |  | 83,55 € | | 27708-14061 | nerezová ocel | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 |  |  | 93,98 € | | 27708-14081 | nerezová ocel | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 |  |  | 93,98 € | | 27708-14101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 49 | 63 | 14 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 |  |  | 91,33 € | | 27708-18101 | nerezová ocel | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 |  |  | 104,42 € | | 27708-18121 | nerezová ocel | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 |  |  | 104,42 € | | 27708-18161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 61 | 79 | 18 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 |  |  | 104,42 € | | 27708-23161 | nerezová ocel | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 |  |  | 137,48 € | | 27708-23201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 |  |  | 137,48 € | | 27708-23241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 79 | 102 | 23 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 |  |  | 137,48 € | | 27708-29201 | nerezová ocel | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 |  |  | 215,45 € | | 27708-29241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 94 | 123 | 29 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 |  |  | 215,45 € | | 27708-39241 | nerezová ocel | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 |  | | 297,59 € | | 27708-39301 | nerezová ocel | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 105 | 144 | 39 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 |  | | 297,59 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|