Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Miniaturní kuličkové šroubové převody, broušené se šroubovací válcovou maticí
24105

Miniaturní kuličkové šroubové převody, broušené se šroubovací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Vřeteno z oceli 1.1213 nebo z nerezové oceli 1.4112.
Matice z oceli 1.3505 nebo z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Vřeteno a matice broušené, indukčně kalené na 62 ±2 HRC a leštěné.Upozornění:Miniaturní kuličkové šroubové převody s hotově opracovanými konci hřídele a šroubovací válcovou maticí. V dodaném stavu namazané olejem. Doporučuje se domazání.

Vyrobeno ve třídě přesnosti C5. Bez předepnutí s axiální vůlí (max. 0,008 mm).

Přesná vřetena k použití v optice, potravinářském průmyslu, v automatizaci, lékařské technice, zbrojním průmyslu, kosmonautice a přesném strojírenství.
Pozor:Šroubovací válcové matice nesmí být ze vřetena odstraněna, aby nevypadaly kuličky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24105 Miniaturní kuličkové šroubové převody, broušené se šroubovací válcovou maticí 139 kB

Výkresy

Miniaturní kuličkové šroubové převody, broušené se šroubovací válcovou maticí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DStoupáníZdvih
S
D1

D2D4D5D6D7D8D9LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADPřís.CenaObjednat
24105-0810050ocel815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 476,32 €
24105-0810100ocel8110016M14x16M8x1811,55,76198228152140371094846,80,8 531,45 €
24105-0810150ocel8115016M14x16M8x1811,55,76248228202190371094846,80,8 590,86 €
24105-0820050ocel825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 428,39 €
24105-0820100ocel8210016M14x16M8x1811,55,76198278152140371094846,80,8 464,15 €
24105-0820150ocel8215016M14x16M8x1811,55,76248278202190371094846,80,8 495,66 €
24105-1020100ocel10210018M16x16M8x1811,55,7620828,57162150371094846,80,8 535,07 €
24105-1020150ocel10215018M16x16M8x1811,55,7625828,57212200371094846,80,8 579,69 €
24105-1020200ocel10220018M16x16M8x1811,55,7630828,57262250371094846,80,8 617,47 €
24105-1220150ocel12215020,5M18x18M10x110147,68280291022521045151051057,90,9 596,77 €
24105-1220200ocel12220020,5M18x18M10x110147,68330291027526045151051057,90,9 640,78 €
24105-1220250ocel12225020,5M18x18M10x110147,68380291032531045151051057,90,9 679,82 €
24105-10810050nerezová ocel815016M14x16M8x1811,55,7614822810290371094846,80,8 523,94 €
24105-10820050nerezová ocel825016M14x16M8x1811,55,7614827810290371094846,80,8 471,21 €
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
SWPočet
nosných
oběhů
Úhel stoupáníØ kuličkyNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
max.
počet otáček
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
24105-0810050ocel101 x 32° 13’0,870013003200 476,32 €
24105-0810100ocel101 x 32° 13’0,870013003200 531,45 €
24105-0810150ocel101 x 32° 13’0,870013003200 590,86 €
24105-0820050ocel101 x 34° 23’1,6135022504200 428,39 €
24105-0820100ocel101 x 34° 23’1,6135022504200 464,15 €
24105-0820150ocel101 x 34° 23’1,6135022504200 495,66 €
24105-1020100ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 535,07 €
24105-1020150ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 579,69 €
24105-1020200ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 617,47 €
24105-1220150ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 596,77 €
24105-1220200ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 640,78 €
24105-1220250ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 679,82 €
24105-10810050nerezová ocel101 x 32° 13’0,867012903000 523,94 €
24105-10820050nerezová ocel101 x 34° 23’1,690015003000 471,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83