Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Vřeteno z oceli 1.1213 nebo z nerezové oceli 1.4112.
Matice z oceli 1.3505 nebo z nerezové oceli 1.4034.

Provedení: Vřeteno a matice broušené, indukčně kalené na 62 ±2 HRC a leštěné.Upozornění:Miniaturní kuličkové šroubové převody dokončenými konci hřídele a přírubovými maticemi. Naolejované při stavu při dodávce. Doporučuje se domazávání.

Vyrobeny podle třídy přesnosti C5. Bez předpětí s axiální vůlí (max. 0,008 mm).

Přesná vřetena pro použití v optice, potravinářském průmyslu, v automatizaci, lékařské technice, zbrojním průmyslu, kosmonautice a přesném strojírenství.
Pozor:Přírubová matice nesmí být ze vřetena odstraňována, aby nevypadaly kuličky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24100 Miniaturní šroubové převody válcované broušené s přírubovou maticí 162 kB

Výkresy

Miniaturní šroubové převody válcované broušené s přírubovou maticí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DStoupáníZdvih
S
BD1

D2D3D4D5D6D7D8D9ELL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADPřís.CenaObjednat
24100-0810050ocel81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 466,13 €
24100-0810100ocel811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 521,26 €
24100-0810150ocel811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 581,03 €
24100-0820050ocel82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 408,37 €
24100-0820100ocel821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 444,49 €
24100-0820150ocel821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 475,97 €
24100-1020050ocel102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 512,75 €
24100-1020100ocel1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 550,16 €
24100-1020150ocel1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 592,84 €
24100-1020200ocel1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 629,92 €
24100-1220050ocel122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 499,94 €
24100-1220100ocel1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 543,93 €
24100-1220150ocel1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 582,98 €
24100-1220200ocel1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 626,98 €
24100-1220250ocel1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 665,74 €
24100-10810050nerezová ocel81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 512,74 €
24100-10810100nerezová ocel811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 573,40 €
24100-10810150nerezová ocel811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 639,12 €
24100-10820050nerezová ocel82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 449,19 €
24100-10820100nerezová ocel821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 488,92 €
24100-10820150nerezová ocel821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 523,58 €
24100-11020050nerezová ocel102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 564,03 €
24100-11020100nerezová ocel1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 605,19 €
24100-11020150nerezová ocel1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 652,12 €
24100-11020200nerezová ocel1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 692,91 €
24100-11220050nerezová ocel122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 549,93 €
24100-11220100nerezová ocel1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 598,33 €
24100-11220150nerezová ocel1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 641,29 €
24100-11220200nerezová ocel1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 689,68 €
24100-11220250nerezová ocel1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 732,30 €
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
SWPočet
nosných
oběhů
Úhel stoupáníØ kuličkyNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
max.
počet otáček
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
24100-0810050ocel101 x 32° 13’0,870013003200 466,13 €
24100-0810100ocel101 x 32° 13’0,870013003200 521,26 €
24100-0810150ocel101 x 32° 13’0,870013003200 581,03 €
24100-0820050ocel101 x 34° 23’1,6135022504200 408,37 €
24100-0820100ocel101 x 34° 23’1,6135022504200 444,49 €
24100-0820150ocel101 x 34° 23’1,6135022504200 475,97 €
24100-1020050ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 512,75 €
24100-1020100ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 550,16 €
24100-1020150ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 592,84 €
24100-1020200ocel101 x 32° 32’1,6150029004000 629,92 €
24100-1220050ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 499,94 €
24100-1220100ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 543,93 €
24100-1220150ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 582,98 €
24100-1220200ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 626,98 €
24100-1220250ocel121 x 32° 58’1,6170037003400 665,74 €
24100-10810050nerezová ocel101 x 32° 13’0,867012903000 512,74 €
24100-10810100nerezová ocel101 x 32° 13’0,867012903000 573,40 €
24100-10810150nerezová ocel101 x 32° 13’0,867012903000 639,12 €
24100-10820050nerezová ocel101 x 34° 23’1,690015003000 449,19 €
24100-10820100nerezová ocel101 x 34° 23’1,690015003000 488,92 €
24100-10820150nerezová ocel101 x 34° 23’1,690015003000 523,58 €
24100-11020050nerezová ocel101 x 32° 32’1,6150029003000 564,03 €
24100-11020100nerezová ocel101 x 32° 32’1,6150029003000 605,19 €
24100-11020150nerezová ocel101 x 32° 32’1,6150029003000 652,12 €
24100-11020200nerezová ocel101 x 32° 32’1,6150029003000 692,91 €
24100-11220050nerezová ocel121 x 32° 58’1,6166036203000 549,93 €
24100-11220100nerezová ocel121 x 32° 58’1,6166036203000 598,33 €
24100-11220150nerezová ocel121 x 32° 58’1,6166036203000 641,29 €
24100-11220200nerezová ocel121 x 32° 58’1,6166036203000 689,68 €
24100-11220250nerezová ocel121 x 32° 58’1,6166036203000 732,30 €