|
|
24262-01Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko, pouzdro, plast |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Plastové pouzdro.
Ložisko, z nerezové oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.
Pouzdro a maznička z nerezové oceli 1.4301. Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá. Pouzdro zelené. Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Pouzdra jsou vysoce odolná, odolná proti opotřebení a nárazům a proti většině louhů, slabým kyselinám (pH 4–9) a solným roztokům. Na rozdíl od pouzder z litiny nebo oceli zabraňují plastová pouzdra tvorbě mikroorganismů.Odkaz na výkres:1) kuličkové ložisko 2) kluzné ložisko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Pouzdro | D | H1 | B | H | E | E1 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24262-01-12201 | nerezová ocel | 201 | 12 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 56,58 € | | 24262-01-15202 | nerezová ocel | 202 | 15 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 52,47 € | | 24262-01-20204 | nerezová ocel | 204 | 20 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 50,74 € | | 24262-01-25205 | nerezová ocel | 205 | 25 | 36,5 | 76,2 | 73,5 | 50,8 | M10 | 39,5 | 34 |  | | 55,90 € | | 24262-01-30206 | nerezová ocel | 206 | 30 | 42,9 | 101 | 84 | 76,2 | M10 | 42,5 | 38,1 |  | | 66,23 € | | 24262-01-35207 | nerezová ocel | 207 | 35 | 47,6 | 110 | 95 | 82,6 | M10 | 47,5 | 42,9 |  | | 77,36 € | | 24262-01-40208 | nerezová ocel | 208 | 40 | 49,2 | 120 | 100,5 | 88,9 | M12 | 48 | 49,2 |  | | 85,78 € | | 24262-01-112201 | POM | 201 | 12 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 56,58 € | | 24262-01-115202 | POM | 202 | 15 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 52,47 € | | 24262-01-120204 | POM | 204 | 20 | 33,3 | 72,8 | 66 | 50,8 | M8 | 34,5 | 31 |  | | 50,74 € | | 24262-01-125205 | POM | 205 | 25 | 36,5 | 76,2 | 73,5 | 50,8 | M10 | 39,5 | 34 |  | | 55,90 € | | 24262-01-130206 | POM | 206 | 30 | 42,5 | 101 | 84 | 76,2 | M10 | 42,5 | 38,1 |  | | 66,23 € | | 24262-01-135207 | POM | 207 | 35 | 47,6 | 110 | 95 | 82,6 | M10 | 47,5 | 42,9 |  | | 77,36 € | | 24262-01-140208 | POM | 208 | 40 | 49,2 | 120 | 100,5 | 88,9 | M12 | 48 | 49,2 |  | | 85,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|