Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4125.
Těsnění z pryže NBR.

Provedení: Oboustranně utěsněno vypouklým vnějším kroužkem.
Možnost domazání.
Upozornění:Upínací ložiska vyhovují svou konstrukcí standardním radiálním kuličkovým ložiskům řady 6200 a 6300. Kvůli snazšímu upevnění na hřídelích však mají rozšířené vnitřní kroužky. Vnitřní kroužky jsou vyrobeny s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodová nebo posuvná uložení. Upevnění na hřídeli se provádí pomocí 2 o 120° přesazených závitových kolíků na vnitřním kroužku.

Upínací ložiska jsou připravena k montáži namazaná na dobu životnosti tukem na valivá ložiska. Při normálním použití není domazávání zapotřebí.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24248 Upínací ložisko MUC nerezová ocel 217 kB

Výkresy

Upínací ložisko MUC nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoDAA1A2A3D1D2L1L2Závitový
kolík
Nosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
24248-20204MUC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 36,47 €
24248-25205MUC 2052519,814,353,9345234,117M6x0,757,366,98 47,84 €
24248-30206MUC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 65,91 €
24248-40208MUC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 107,94 €
24248-50210MUC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 142,83 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83