Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCFL se 2 otvory nerezová ocel
24244

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCFL se 2...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Těleso z nerezové oceli 1.4301.
Ložisko z nerezové oceli 1.4125.
Těsnění z pryže NBR.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24244 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCFL se 2 otvory nerezová ocel 239 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko MUCFL se 2 otvory nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1A2BB1D3ELL1L2L3αUpevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24244-20204MUC 204FL 2042012,71511360129033,33125,51110°M10 43,91 €
24244-25205MUC 205FL 2052514,31613068169935,834,1271310°M14 52,73 €
24244-30206MUC 206FL 2063015,918148801611740,238,1311310°M14 76,69 €
24244-35207MUC 207FL 2073517,519161901613044,442,9341410°M14 102,06 €
24244-40208MUC 208FL 2084019211751001614451,249,2361410°M14 121,22 €
24244-45209MUC 209FL 2094519221881081914852,249,2381510°M16 140,32 €
24244-50210MUC 210FL 2105019221971151915754,651,6401510°M16 169,22 €