Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro, nerezová ocel
24242-01

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4301.
Ložisko z nerezová oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.

Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá.
Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění:Jednotky s ložiskovými pouzdry z nerezové oceli se vyznačují univerzálním použitím jako standardní ložisková pouzdra známých výrobců ložisek a mohou se tak používat a vyměňovat i u stávajících konstrukcí.Odkaz na výkres:
1) kuličkové ložisko
2) kluzné ložisko
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24242-01 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro, nerezová ocel 218 kB
 Všeobecné pokyny k použití ložisek z polymerových materiálů a nerezové oceli 75,5 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko, pouzdro, nerezová ocel

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
PouzdroDBED3LL2L3A2CADPřís.CenaObjednat
24242-01-12201nerezová ocel2011286646433,225,71214,9 62,62 €
24242-01-15202nerezová ocel2021586646433,225,71214,9 59,93 €
24242-01-20204nerezová ocel2042086646433,225,71214,9 53,05 €
24242-01-25205nerezová ocel2052595707035,527,31415,8 64,80 €
24242-01-30206nerezová ocel20630108838340,130,71417,9 85,45 €
24242-01-35207nerezová ocel20735117929244,43414,319 105,67 €
24242-01-40208nerezová ocel2084013010210251,23614,321 121,30 €
24242-01-112201POM2011286646433,225,712- 62,62 €
24242-01-115202POM2021586646433,225,712- 59,93 €
24242-01-120204POM2042086646433,225,712- 53,05 €
24242-01-125205POM2052595707035,527,314- 64,80 €
24242-01-130206POM20630108838340,130,714- 85,45 €
24242-01-135207POM20735117929244,43414,3- 105,67 €
24242-01-140208POM2084013010210251,23614,3- 121,30 €