Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid.Provedení: Barva slonové kosti.
Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
S černým kontrastním kroužkem, který se nachází uvnitř, zvýrazňujícím obrys bubliny.
- plnicí špička vyčnívající na spodní straně.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- čirá náplň
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21810 Krabičkové vodováhy z plastu 183 kB

Výkresy

Krabičkové vodováhy z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

HCitlivostCADPřís.CenaObjednat
21810-12072012720' 4,58 €
21810-140730147,730' 4,26 €
21810-150720157,720' 4,58 €
21810-180930189,230' 4,70 €
21810-2010402010,640' 5,65 €
21810-2512302511,530' 7,23 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83