Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Trubičková vodováha ze skla.
Provedení: Potažena niklem a vyleštěna do vysokého lesku.
Provedení B černá eloxovaná.
Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Trubičkové vodováhy lze upevnit pomocí dvou otvorů.
- Provedení A: průhledítko
- Provedení B: tři průhledítka
- Citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- Zelená náplň
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21812 Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování 201 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubičkové vodováhy s objímkou k našroubování

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko

více informací

Výkresy

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení A, průhledítko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD4H

H1LL1L2CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21812-1571350A12,34,513157374550' 11,60 €

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka

více informací

Výkresy

Trubicové vodováhy s objímkou k našroubování, provedení B, tři průhledítka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD4H

H1LL1L2CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21812-2571305B12,34,51315737455' 36,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83