Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tělo krabičkové vodováhy z nerezové oceli.
Od Ø 14 mm z hliníku.
Průhledítko ze skla.
Provedení: Hliník černě eloxovaný.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Skvěle viditelný obrys bubliny a vypnutí rovinné paralaxy díky bublinovému kroužku, který se nachází uvnitř.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- čirá náplň
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21808 Kruhové krabičkové vodováhy 260 kB

Výkresy

Kruhové krabičkové vodováhy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1

HCitlivostCADPřís.CenaObjednat
21808-120710nerezová ocel12610' 9,11 €
21808-120725nerezová ocel12625' 13,86 €
21808-140710hliník146,510' 10,07 €
21808-140720hliník146,520' 10,07 €
21808-150710hliník156,510' 10,40 €
21808-150720hliník156,820' 10,40 €
21808-200810hliník208,510' 12,28 €
21808-200820hliník208,520' 12,28 €
21808-250910hliník258,510' 13,21 €
21808-250920hliník258,520' 13,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83