Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Objímka PMMA.
Těleso krabičkové vodováhy z akrylátového skla.
Provedení: Černé.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke zkontrolování vodorovných poloh, např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabičkové vodováhy mohou být montovány pomocí tří upevňovacích otvorů.
- cejchované na vybroušené podlahové ploše
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21802 Krabičkové vodováhy v plastové objímce 250 kB

Výkresy

Krabičkové vodováhy v plastové objímce

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21802-17105326171121,52,310353' 3,34 €
21802-201140302014252,311340' 3,34 €
21802-241153362418,5293,211353' 3,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83