Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- krabičková vodováha je na spodní ploše příruby cejchovaná
- zesílený okraj s vroubky k zasazení
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Montáž:- Měření tělesa krabice
- Montáž zalisováním vodováhy, otvor o 0,02 mm – 0,03 mm menší než Ø tělesa krabice
- Příslušná fáze na otvoru usnadňuje montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21804 Krabičkové vodováhy s vroubkovaným okrajem objímky 241 kB

Výkresy

Krabičkové vodováhy s vroubkovaným okrajem objímky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21804-18103020181210830' 9,72 €
21804-20123025201412930' 12,95 €
21804-281330302820131030' 20,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83