Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke kontrolování vodorovných poloh např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabicové vodováhy jsou nasměrovány k opěrné ploše, provedení B lze připevnit pomocí závitového kolíku.
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2mm
- krabicová vodováha je cejchovaná na okraji opěrné plochy objímky vodováhy
- k dostání jsou různé závitové kolíky
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21806 Krabičkové vodováhy ve válcové objímce 203 kB

Výkresy (celkový přehled)

Krabičkové vodováhy ve válcové objímce

Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A

více informací

Výkresy

Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2HCitlivostCADPřís.CenaObjednat
21806-1140930A14109,530' 8,63 €
21806-1181130A18121130' 9,26 €
21806-1201230A20141230' 9,55 €
21806-1301530A30211530' 18,87 €

Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení B se závitovým kolíkem

více informací

Výkresy

Krabicové vodováhy v cylindrické objímce, provedení B se závitovým kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1

D2D4HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21806-2140730B1410M47,5530' 11,09 €
21806-2181230B1812M612530' 13,87 €
21806-2201230B2014M512830' 16,17 €
21806-2301530B3021M8151030' 26,13 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83