Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Mosazná objímka.
Těleso krabičkové vodováhy z polyamidu.
Provedení: Potaženo niklem a vyleštěno do vysokého lesku.Upozornění:Vodováhy se používají jako nulové indikátory nebo ke zkontrolování vodorovných poloh, např. u voznic, sklonoměrů, měřicích nástrojů a ve strojírenství.
Krabičkové vodováhy lze pomocí tří otvorů buďto našroubovat (provedení A) nebo také zasunout (provedení B).
- Provedení A: cejchované na vybroušené podlahové ploše
- Provedení B: cejchované na spodní straně přírubové plochy
- citlivost v úhlových minutách na dráze bubliny o délce 2 mm
- čirá náplň
- černý kontrastní kroužek
- bílé dno vodováhy
Teplotní rozsah:-35 °C až +55 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21800 Krabičkové vodováhy v objímce k našroubování 204 kB

Výkresy (celkový přehled)

Krabičkové vodováhy v objímce k našroubování

Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou

více informací

Výkresy

Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení A se šroubovací přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21800-1141030A201410171,6101,830' 10,80 €
21800-1171030A25171221210230' 11,41 €
21800-1181130A301812242,511330' 13,51 €
21800-1281430A40282034,52,514430' 26,77 €
21800-1341530A50342543315530' 31,50 €

Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení B se vstupní přírubou

více informací

Výkresy

Krabicové vodováhy v objímce k našroubování, provedení B se vstupní přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4HH1CitlivostCADPřís.CenaObjednat
21800-2141030B201410171,6101,830' 10,80 €
21800-2171030B25171221210230' 11,41 €
21800-2181130B301812242,511330' 13,51 €
21800-2281430B40282034,52,514430' 26,77 €
21800-2341530B50342543315530' 31,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83