Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Traverza se dvěma úložnými otvory pro snadné a bezpečné sevření a upevnění vodicích hřídelů. K montáži prefabrikovaných stolových jednotek s našimi lineárními tělesy Quadro 21550 nebo 21555.

Toto provedení umožňuje při pevně namontované ložiskové jednotce pojezd hřídelů s traverzami.
Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.
Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 21577_Datasheet_31973_Traverzy_pohybliv_--cs 150 kB

Výkresy

Traverzy, pohyblivé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABD

EE1F
průchozí otvor pro šroub
s válcovou hlavou ISO 4762
HH1MCADPřís.CenaObjednat
21577-086512832526,62211M5 48,83 €
21577-1285141270426,62814M6  55,21 €
21577-161001816825493216M8  63,58 €
21577-20130202010872114221M10  71,68 €
21577-2516025251328813,55226M12  95,39 €
21577-3018025301509613,55829M12  115,18 €
21577-40230304019012217,57236M16 121,33 €
21577-50280305024015217,58844M16 142,89 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83