Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli. Od velikosti 40, z hliníku.
Upínací páky umělá hmota, závitová vřetena třída pevnosti 12.9.
Provedení: Pouzdro, poniklované. Od velikosti 40 eloxováno.
Upínací páky závitových vřeten, brynýrované.
Upozornění:Ručně ovládané svěrací prvky pro statické svírání. Sevření se provádí rukou pomocí volně stavitelné svěrací páky. Plovoucí uložení svěracích pák zaručuje symetrické rozložení síly na hřídel. Až 50.000 statických svěrných cyklů (hodnota B10d).

Hřídel by měla mít toleranci ±0,01 mm a tvrdost min. 54 HRC.
Teplotní rozsah:-10 °C až +70 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21596 Svěrací prvky pro vedení kruhového průřezu 301 kB

Výkresy

Svěrací prvky pro vedení kruhového průřezu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA

A1A2A3A4A5A6B1DD1H1H3L3MTPřídržná
síla
F1 N
Přidžovací
moment
Nm
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
21596-1212324,533,530164018,543124,2182432M510120075 139,84 €
21596-1616405,533,53019402253165222938M61212009,55 149,09 €
21596-2020456,541,545,521,5652660206,8253244M8141200127 156,75 €
21596-252560941,545,525653178258,6303852M10161200157 162,15 €
21596-303068105853,528,5803587308,6354358M101620003012 168,90 €
21596-40408611666134,59540,51084010,5455368M122020004017 188,04 €
21596-505010812777239,5110461325014,5505876M162220005017 213,70 €