Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Tyto podpěry jsou zapotřebí k podepření hřídelů v kombinaci s lineárními kuličkovými ložisky otevřené konstrukce.
Průběžně podpírané hřídele umožňují zvlášť tuhá uložení, v mnoha případech však stačí podepření v několika úsecích.
Standardní délka našich podpěr činí 600 mm. Tyto podpěry lze zkrátit nebo složit do libovolné délky.
Příslušenství:Hřídele pro přesná vedení s upevňovacími otvory 21590.
Upevňovací šrouby 07160.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21565 Hřídelové podpěry 116 kB

Výkresy

Hřídelové podpěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostABD

D1EE1G
Průchozí otvor pro šroub
s válcovou hlavou DIN 912
HH1H2WCADPřís.CenaObjednat
21565-12375X060012408124,52975M4x1622555,8  72,11 €
21565-16500X060016459,5165,533100M5x2026567  74,72 €
21565-20500X0600205211206,637100M6x253266,58,3  84,21 €
21565-25600X0600255714256,642120M8x253668,510,8  89,69 €
21565-30750X060030691730951150M10x3042710,511  94,32 €
21565-40100X060040731740955200M10x3050810,515 92,00 €
21565-50100X0600508419501163200M12x3060912,519 113,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83