Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocelový kroužek.
Pryž NBR.
Upozornění:Kromě standardních těsnění dodáváme pro lineární kuličková pouzdra předsazená těsnění. Lze tím dosáhnout podstatně lepší ochrany před nečistotami a prachem.
Těsnění se vkládají před kličkové pouzdro do otvoru tělesa (tolerance H7) a zajišťují lepidlem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21560 Předsazená těsnění dvouchlopňové těsnicí kroužky 134 kB

Výkresy (celkový přehled)

Předsazená těsnění dvouchlopňové těsnicí kroužky

Předsazená těsnění dvouchlopňové těsnicí kroužky, uzavřená

více informací

Výkresy

Předsazená těsnění dvouchlopňové těsnicí kroužky, uzavřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1HCADPřís.CenaObjednat
21560-120uzavřený12223 7,27 €
21560-160uzavřený16263 3,65 €
21560-200uzavřený20324 3,65 €
21560-250uzavřený25404 4,26 €
21560-300uzavřený30475 5,16 €
21560-400uzavřený40625 10,13 €

Předsazená těsnění s dvouchlopňovými těsnicími kroužky, otevřená

více informací

Výkresy

Předsazená těsnění s dvouchlopňovými těsnicími kroužky, otevřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1HGWCADPřís.CenaObjednat
21560-121otevřený1222378°7,5 11,30 €
21560-161otevřený1626378°10 3,96 €
21560-201otevřený2032460°10 3,96 €
21560-251otevřený2540460°12,5 4,84 €
21560-301otevřený3047550°12,5 5,16 €
21560-401otevřený4062556°18,7 12,32 €