|
|
21555Lineární tělesa Quadro, otevřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Tato lineární tělesa připravená k montáži se skládají z protlačovaného hliníkového tělesa, čtyř namontovaných lineárních kuličkových ložisek s kompenzací úhlové chyby 21510 a z oboustranného těsnění. Upevnění ložisek v tělese pomocí šroubů s válcovou hlavou.
Doporučená tolerance hřídele: h6.
Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska (x4).Na vyžádání:Lineární tělesa lze vybavit všemi lineárními kuličkovými ložisky uvedenými v tomto katalogu.Příslušenství:Předsazená těsnění 21560. Přesné vodicí hřídele 21590 nebo 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | W | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21555-121012 | 85 | 12 | 22 | 5,3 | 10 | 73 | 42 | 30 | 18 | 13 | 5,4 | 10 | 16,65 | M6 | 7 | | | 239,92 € | | 21555-161012 | 100 | 16 | 26 | 5,3 | 10 | 88 | 54 | 35 | 22 | 13 | 5,4 | 12 | 22 | M6 | 9,4 | | | 262,72 € | | 21555-201012 | 130 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 115 | 72 | 42 | 25 | 18 | 6,4 | 13 | 25 | M8 | 10,2 | | | 335,97 € | | 21555-251012 | 160 | 25 | 40 | 9 | 15 | 140 | 88 | 51 | 30 | 22 | 8,6 | 15 | 31,5 | M10 | 12,9 | | | 461,99 € | | 21555-301012 | 180 | 30 | 47 | 10,5 | 18 | 158 | 96 | 60 | 35 | 26 | 10,6 | 16 | 33 | M12 | 13,9 | | | 580,78 € | | 21555-401012 | 230 | 40 | 62 | 13,5 | 20 | 202 | 122 | 77 | 45 | 34 | 12,6 | 20 | 43,5 | M16 | 18,2 | | | 639,73 € | | 21555-501012 | 280 | 50 | 75 | 13,5 | 20 | 250 | 152 | 93 | 55 | 34 | 12,6 | 40 | 52,5 | M16 | 22 | | | 893,08 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|