Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.
Provedení: Ocel třídy pevnosti 10, bez povrchové (černá).
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07240 Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířené 238 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířené

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DH = 1,5 x DAD1SWCADPřís.CenaObjednat
07240-05zušlechtěná ocelM57,52129 2,55 €
07240-06zušlechtěná ocelM6931410 0,51 €
07240-08zušlechtěná ocelM8123,51813 0,66 €
07240-10zušlechtěná ocelM101542216 0,89 €
07240-101zušlechtěná ocelM101542217 2,07 €
07240-12zušlechtěná ocelM121842518 1,10 €
07240-121zušlechtěná ocelM121842519 2,20 €
07240-14zušlechtěná ocelM14214,52822 1,68 €
07240-16zušlechtěná ocelM162453124 2,02 €
07240-18zušlechtěná ocelM182753427 3,40 €
07240-20zušlechtěná ocelM203063730 3,76 €
07240-22zušlechtěná ocelM223364034 6,54 €
07240-24zušlechtěná ocelM243664536 6,28 €
07240-30zušlechtěná ocelM304585846 13,23 €
07240-36zušlechtěná ocelM3654106855 26,53 €
07240-806nerezová ocel A2M6931410 7,81 €
07240-808nerezová ocel A2M8123,51813 4,51 €
07240-810nerezová ocel A2M101542216 5,87 €
07240-811nerezová ocel A2M101542217 7,91 €
07240-812nerezová ocel A2M121842518 7,84 €
07240-8121nerezová ocel A2M121842519 10,66 €
07240-816nerezová ocel A2M162453124 12,55 €
07240-820nerezová ocel A2M203063730 19,35 €
07240-908nerezová ocel A4M8123,51813 4,92 €
07240-910nerezová ocel A4M101542217 6,41 €
07240-912nerezová ocel A4M121842519 8,60 €
07240-916nerezová ocel A4M162453124 13,73 €
07240-920nerezová ocel A4M203063730 21,18 €