Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, brynýrovaná.
Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vhodný osový čep viz 04250.Odkaz na výkres:
U = max. 2 P (neúplný závit)
X1 = podle DIN 76 díl 1
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07180 Šrouby s okem DIN 444 provedení B 173 kB
 Třídy pevnosti 127 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Šrouby s okem DIN 444 provedení B

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
ocel
brynýrováno
Objednací číslo
nerezová ocel A2
bez povrchové úpravy
BD1D2D3L

RSFiltr
07180-055007180-1055016M5512502,56
07180-0575-16M5512752,56
07180-065007180-1065018M66145047
07180-067507180-1067518M66147547
07180-085007180-1085022M88185049
07180-087507180-1087522M88187549
07180-107507180-1107526M10102075412
07180-1010007180-11010026M101020100412
07180-127507180-1127530M12122575614
07180-1210007180-11210030M121225100614
07180-1212007180-11212030M121225120614
07180-1213007180-11213036M121225130614
07180-147507180-1147536M14142875616
07180-1413007180-11413036M141428130616
07180-1613007180-11613044M161632130617
07180-2014007180-12014052M201840140622