|
|
06652Křídlové ovládací matice a šrouby |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Úchytka termoplast šedočerný.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8 nebo nerezu 1.4305. Provedení: Pouzdro, resp. závitový čep modře pasivované nebo nerezové lesklé.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva víčko
| A | D | D2 | B | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06652-904 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9045 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9046 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9047 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-905 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9055 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9056 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9057 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-906 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9065 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9066 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-9067 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,35 € | | 06652-105 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-1055 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-1056 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-1057 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-106 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-1065 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-1066 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-1067 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-208 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-2085 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-2086 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-2087 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-210 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-2105 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-2106 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-2107 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,48 € | | 06652-0904 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09045 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09046 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09047 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | M4 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-0905 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09055 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09056 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09057 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | M5 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-0906 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09065 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09066 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-09067 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | M6 | 12 | 4,5 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,02 € | | 06652-0105 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-01055 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-01056 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-01057 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | M5 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-0106 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-01065 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-01066 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-01067 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | M6 | 14 | 5 | 24 | 11,5 | 10 | | | 2,24 € | | 06652-0208 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-02085 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-02086 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-02087 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | M8 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-0210 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-02105 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-02106 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | | 06652-02107 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | M10 | 21 | 7 | 35,6 | 16,5 | 14 | | | 2,79 € | |
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva víčko
| A | B | D | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06652-904X10 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-9045X10 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-9046X10 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-9047X10 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 1,44 € | | 06652-904X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-9045X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-9046X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-9047X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-905X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-9055X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-9056X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-9057X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 1,46 € | | 06652-905X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,50 € | | 06652-9055X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,50 € | | 06652-9056X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,50 € | | 06652-9057X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,50 € | | 06652-905X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,58 € | | 06652-9055X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,58 € | | 06652-9056X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,58 € | | 06652-9057X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,58 € | | 06652-906X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,52 € | | 06652-9065X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,52 € | | 06652-9066X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,52 € | | 06652-9067X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 1,52 € | | 06652-906X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,64 € | | 06652-9065X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,64 € | | 06652-9066X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,64 € | | 06652-9067X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 1,64 € | | 06652-906X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1,71 € | | 06652-9065X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1,71 € | | 06652-9066X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1,71 € | | 06652-9067X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 1,71 € | | 06652-105X15 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1,55 € | | 06652-1055X15 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1,55 € | | 06652-1056X15 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1,55 € | | 06652-1057X15 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 1,55 € | | 06652-105X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1055X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1056X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1057X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-106X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1065X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1066X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1067X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-106X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-1065X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-1066X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-1067X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-106X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-1065X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-1066X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-1067X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-108X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1085X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1086X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-1087X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 1,62 € | | 06652-108X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-1085X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-1086X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-1087X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 1,69 € | | 06652-108X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-1085X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-1086X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-1087X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 1,83 € | | 06652-208X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-2085X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-2086X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-2087X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-208X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-2085X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-2086X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-2087X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-208X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-2085X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-2086X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-2087X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-210X20 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-2105X20 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-2106X20 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-2107X20 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 2,74 € | | 06652-210X30 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-2105X30 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-2106X30 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-2107X30 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 2,86 € | | 06652-210X40 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-2105X40 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-2106X40 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-2107X40 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 2,97 € | | 06652-210X50 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 3,08 € | | 06652-2105X50 | ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 3,08 € | | 06652-2106X50 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 3,08 € | | 06652-2107X50 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 3,08 € | | 06652-0904X10 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,12 € | | 06652-09045X10 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,12 € | | 06652-09046X10 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,12 € | | 06652-09047X10 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 10 | | | 2,12 € | | 06652-0904X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-09045X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-09046X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-09047X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M4 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-0905X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-09055X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-09056X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-09057X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 15 | | | 2,15 € | | 06652-0905X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,24 € | | 06652-09055X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,24 € | | 06652-09056X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,24 € | | 06652-09057X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,24 € | | 06652-0905X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,35 € | | 06652-09055X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,35 € | | 06652-09056X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,35 € | | 06652-09057X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M5 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,35 € | | 06652-0906X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,27 € | | 06652-09065X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,27 € | | 06652-09066X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,27 € | | 06652-09067X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 20 | | | 2,27 € | | 06652-0906X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,44 € | | 06652-09065X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,44 € | | 06652-09066X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,44 € | | 06652-09067X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 30 | | | 2,44 € | | 06652-0906X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2,55 € | | 06652-09065X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2,55 € | | 06652-09066X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2,55 € | | 06652-09067X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 38 | 4,5 | M6 | 12 | 18 | 8,5 | 40 | | | 2,55 € | | 06652-0105X15 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2,40 € | | 06652-01055X15 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2,40 € | | 06652-01056X15 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2,40 € | | 06652-01057X15 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 15 | | | 2,40 € | | 06652-0105X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01055X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01056X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01057X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M5 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-0106X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01065X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01066X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01067X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-0106X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-01065X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-01066X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-01067X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-0106X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-01065X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-01066X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-01067X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M6 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-0108X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01085X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01086X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-01087X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 20 | | | 2,50 € | | 06652-0108X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-01085X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-01086X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-01087X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 30 | | | 2,73 € | | 06652-0108X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-01085X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-01086X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-01087X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 50 | 5 | M8 | 14 | 24 | 11,5 | 40 | | | 2,88 € | | 06652-0208X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-02085X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-02086X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-02087X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-0208X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-02085X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-02086X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-02087X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-0208X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-02085X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-02086X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-02087X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M8 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-0210X20 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-02105X20 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-02106X20 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-02107X20 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 20 | | | 4,36 € | | 06652-0210X30 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-02105X30 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-02106X30 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-02107X30 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 30 | | | 4,50 € | | 06652-0210X40 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-02105X40 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-02106X40 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-02107X40 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 40 | | | 4,72 € | | 06652-0210X50 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4,88 € | | 06652-02105X50 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4,88 € | | 06652-02106X50 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4,88 € | | 06652-02107X50 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | 75 | 7 | M10 | 21 | 35,6 | 16,5 | 50 | | | 4,88 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|