|
|
06241Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06241-004 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0041 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0046 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0042 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0047 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0043 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0045 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0051 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0052 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-005 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0053 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0057 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0055 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0056 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,75 € | | 06241-0067 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0065 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0063 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0062 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0061 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-006 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0066 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 2,50 € | | 06241-0086 | nerezová ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0085 | nerezová ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0083 | nerezová ocel | modrá RAL5017 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0082 | nerezová ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0081 | nerezová ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-008 | nerezová ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-0087 | nerezová ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 3,57 € | | 06241-041 | ocel | oranžová RAL 2004 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-042 | ocel | signální zelená RAL6032 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-04 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-043 | ocel | modrá RAL5017 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-047 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-045 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-046 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M4 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-056 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-055 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-057 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-053 | ocel | modrá RAL5017 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-05 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-052 | ocel | signální zelená RAL6032 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-051 | ocel | oranžová RAL 2004 | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 | | | 1,17 € | | 06241-061 | ocel | oranžová RAL 2004 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-067 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-06 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-066 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-062 | ocel | signální zelená RAL6032 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-065 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-063 | ocel | modrá RAL5017 | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 | | | 1,64 € | | 06241-081 | ocel | oranžová RAL 2004 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-082 | ocel | signální zelená RAL6032 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-083 | ocel | modrá RAL5017 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-085 | ocel | světle šedá RAL 7035 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-086 | ocel | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-08 | ocel | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | | 06241-087 | ocel | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 | | | 2,42 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|