Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
06238

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31.
Ocel nebo nerezová ocel.
Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06238 Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem 120 kB

Výkresy

Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2HTCADPřís.CenaObjednat
06238-1805automatová ocelM51810157,5 1,38 €
06238-2106automatová ocelM62112179 1,51 €
06238-2506automatová ocelM62514219 1,71 €
06238-3308automatová ocelM833182912 2,40 €
06238-11805nerezová ocelM51810157,5 2,76 €
06238-12106nerezová ocelM62112179 3,04 €
06238-12506nerezová ocelM62514219 3,43 €
06238-13308nerezová ocelM833182912 4,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83