Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem
06209-01

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisPopis výrobku:Hvězdicová rukojeť z duroplastu se vyznačuje uzavřeným obrysem rukojeti. Dosedací plocha vyčnívajícího ocelového pouzdra je vůči ose závitu kolmé a umožňuje stabilní šroubové spojení. Materiál:

Duroplast PF 31.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku.
Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Přednosti:Dosedací plocha odolná proti opotřebení
Uzavřený obrys rukojeti
Na vyžádání:Provedení H: pouzdro se slepým otvorem
Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06209-01 Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem 181 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové rukojeti plastové s vyčnívajícím ocelovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
ProvedeníD

D1D2HH2H3LTCADPřís.CenaObjednat
06209-01-23206ocelKM63213,523139,5-12výběhovy výrobek 1,90 €
06209-01-24006ocelKM64013,5251310-12výběhovy výrobek 2,19 €
06209-01-24008ocelKM84013,5251310-12 2,19 €
06209-01-25008ocelKM85019321712-17 3,12 €
06209-01-25010ocelKM105019321712-17 3,12 €
06209-01-26310ocelKM106319402015-17 3,93 €
06209-01-26312ocelKM126319402015-17 3,93 €
06209-01-33206nerezová ocelKM63213,523139,5-12výběhovy výrobek 2,94 €
06209-01-34006nerezová ocelKM64013,5251310-12výběhovy výrobek 3,93 €
06209-01-34008nerezová ocelKM84013,5251310-12 3,93 €
06209-01-35008nerezová ocelKM85019321712-17 5,09 €
06209-01-35010nerezová ocelKM105019321712-17 5,09 €
06209-01-36310nerezová ocelKM106319402015-17 6,06 €
06209-01-36312nerezová ocelKM126319402015-17 6,06 €
06209-01-43206X10ocelLM63213,523139,510-výběhovy výrobek 3,02 €
06209-01-43206X15ocelLM63213,523139,515- 3,02 €
06209-01-43206X20ocelLM63213,523139,520-výběhovy výrobek 3,12 €
06209-01-43206X25ocelLM63213,523139,525-výběhovy výrobek 3,24 €
06209-01-43206X30ocelLM63213,523139,530- 3,24 €
06209-01-44008X15ocelLM84013,525131015-výběhovy výrobek 3,30 €
06209-01-44008X20ocelLM84013,525131020- 3,39 €
06209-01-44008X25ocelLM84013,525131025-výběhovy výrobek 3,52 €
06209-01-44008X30ocelLM84013,525131030-výběhovy výrobek 3,60 €
06209-01-44008X40ocelLM84013,525131040-výběhovy výrobek 3,66 €
06209-01-44008X50ocelLM84013,525131050- 3,75 €
06209-01-45010X20ocelLM10501932171220-výběhovy výrobek 4,65 €
06209-01-45010X25ocelLM10501932171225- 4,86 €
06209-01-45010X30ocelLM10501932171230-výběhovy výrobek 5,00 €
06209-01-45010X40ocelLM10501932171240-výběhovy výrobek 5,09 €
06209-01-45010X50ocelLM10501932171250-výběhovy výrobek 5,15 €
06209-01-45010X60ocelLM10501932171260- 5,22 €
06209-01-46312X20ocelLM12631940201520-výběhovy výrobek 5,93 €
06209-01-46312X25ocelLM12631940201525-výběhovy výrobek 6,00 €
06209-01-46312X30ocelLM12631940201530- 6,14 €
06209-01-46312X40ocelLM12631940201540-výběhovy výrobek 6,27 €
06209-01-46312X50ocelLM12631940201550-výběhovy výrobek 6,42 €
06209-01-46312X60ocelLM12631940201560- 6,57 €
06209-01-53206X10nerezová ocelLM63213,523139,510-výběhovy výrobek 4,44 €
06209-01-53206X15nerezová ocelLM63213,523139,515-výběhovy výrobek 4,44 €
06209-01-53206X20nerezová ocelLM63213,523139,520-výběhovy výrobek 4,44 €
06209-01-53206X25nerezová ocelLM63213,523139,525-výběhovy výrobek 4,65 €
06209-01-53206X30nerezová ocelLM63213,523139,530-výběhovy výrobek 4,65 €
06209-01-54008X15nerezová ocelLM84013,525131015-výběhovy výrobek 4,93 €
06209-01-54008X20nerezová ocelLM84013,525131020-výběhovy výrobek 4,93 €
06209-01-54008X25nerezová ocelLM84013,525131025-výběhovy výrobek 4,93 €
06209-01-54008X30nerezová ocelLM84013,525131030-výběhovy výrobek 4,93 €
06209-01-54008X40nerezová ocelLM84013,525131040-výběhovy výrobek 5,00 €
06209-01-54008X50nerezová ocelLM84013,525131050-výběhovy výrobek 5,00 €
06209-01-55010X20nerezová ocelLM10501932171220-výběhovy výrobek 6,99 €
06209-01-55010X25nerezová ocelLM10501932171225-výběhovy výrobek 6,99 €
06209-01-55010X30nerezová ocelLM10501932171230-výběhovy výrobek 6,99 €
06209-01-55010X40nerezová ocelLM10501932171240-výběhovy výrobek 6,99 €
06209-01-55010X50nerezová ocelLM10501932171250-výběhovy výrobek 7,05 €
06209-01-55010X60nerezová ocelLM10501932171260-výběhovy výrobek 7,05 €
06209-01-56312X20nerezová ocelLM12631940201520-výběhovy výrobek 9,33 €
06209-01-56312X25nerezová ocelLM12631940201525-výběhovy výrobek 9,33 €
06209-01-56312X30nerezová ocelLM12631940201530-výběhovy výrobek 9,33 €
06209-01-56312X40nerezová ocelLM12631940201540-výběhovy výrobek 9,51 €
06209-01-56312X50nerezová ocelLM12631940201550-výběhovy výrobek 9,51 €
06209-01-56312X60nerezová ocelLM12631940201560-výběhovy výrobek 9,51 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83