Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křížové úchyty s rychloupínací funkcí, z šedé litiny
06190

Křížové úchyty s rychloupínací funkcí, z šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 300.Provedení: Hladce vyleštěno.Upozornění:Křížové úchyty je možné využít u všech zařízení, u nichž se nevyžaduje velká upínací síla. Rychloupínací funkce je dosaženo díky polostrannému závitu.Odkaz na výkres:
X: Závitový čep by měl být o několik mm delší než výška "H"
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06190 Křížové úchyty s rychloupínací funkcí, z šedé litiny 210 kB

Výkresy

Křížové úchyty s rychloupínací funkcí, z šedé litiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D4HH1CADPřís.CenaObjednat
06190-06M6301572010 9,57 €
06190-08M840189,42514 11,57 €
06190-10M10502111,33016 13,10 €
06190-12M12602613,13519 15,55 €
06190-14M14703015,64022 17,07 €
06190-16M16803417,64525 20,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83