|
|
06100Rýhované ovládací knoflíky |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný. Pouzdro z oceli.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:K dodání i v provedení bez stupnice, jen s ryskou nebo v provedení s dvacetidílnou stupnicí s 10 číslicemi.
Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Na vyžádání:Speciální stupnice.Odkaz na výkres:Provedení A: bez stupnice Provedení B: s ryskou Provedení C: se standardnÌ stupnicí
1) Závitový kolík k upevnění (u provedení C mezi čísly 5 a 6) Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06100-1105 | A | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-11051 | A | oranžová RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-11052 | A | signální zelená RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-11053 | A | modrá RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-11055 | A | světle šedá RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-11056 | A | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-11057 | A | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 5,12 € | | 06100-1206 | A | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-12061 | A | oranžová RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-12062 | A | signální zelená RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-12063 | A | modrá RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-12065 | A | světle šedá RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-12066 | A | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-12067 | A | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 5,35 € | | 06100-1308 | A | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | | 06100-13081 | A | oranžová RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | | 06100-13082 | A | signální zelená RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | | 06100-13083 | A | modrá RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | | 06100-13085 | A | světle šedá RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | | 06100-13086 | A | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | | 06100-13087 | A | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 6,31 € | |
|
Rýhované ovládací knoflíky provedení B, se značkovací ryskou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06100-2105 | B | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-21051 | B | oranžová RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-21052 | B | signální zelená RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-21053 | B | modrá RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-21055 | B | světle šedá RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-21056 | B | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-21057 | B | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,05 € | | 06100-2206 | B | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-22061 | B | oranžová RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-22062 | B | signální zelená RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-22063 | B | modrá RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-22065 | B | světle šedá RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-22066 | B | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-22067 | B | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 6,31 € | | 06100-2308 | B | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | | 06100-23081 | B | oranžová RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | | 06100-23082 | B | signální zelená RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | | 06100-23083 | B | modrá RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | | 06100-23085 | B | světle šedá RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | | 06100-23086 | B | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | | 06100-23087 | B | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 7,37 € | |
|
Rýhované ovládací knoflíky provedení C, se standardní stupnicí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06100-3105 | C | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-31051 | C | oranžová RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-31052 | C | signální zelená RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-31053 | C | modrá RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-31055 | C | světle šedá RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-31056 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-31057 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 | | | 6,87 € | | 06100-3206 | C | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-32061 | C | oranžová RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-32062 | C | signální zelená RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-32063 | C | modrá RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-32065 | C | světle šedá RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-32066 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-32067 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 | | | 7,21 € | | 06100-3308 | C | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | | 06100-33081 | C | oranžová RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | | 06100-33082 | C | signální zelená RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | | 06100-33083 | C | modrá RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | | 06100-33085 | C | světle šedá RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | | 06100-33086 | C | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | | 06100-33087 | C | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 | | | 8,49 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|