Objednací číslo | Provedení 2 | B1 | H=18 | H=35,5 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05570-145X040 | - | 8,1 | 4 | 21,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X060 | - | 8,1 | 6 | 23,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X080 | - | 8,1 | 8 | 25,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X100 | - | 8,1 | 10 | 27,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X120 | - | 8,1 | 12 | 29,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X140 | - | 8,1 | 14 | 31,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X160 | - | 8,1 | 16 | 33,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X180 | přímé | 8,1 | 18 | 35,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X200 | - | 8,1 | 20 | 37,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X220 | - | 8,1 | 22 | 39,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X240 | - | 8,1 | 24 | 41,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X260 | - | 8,1 | 26 | 43,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X280 | - | 8,1 | 28 | 45,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X300 | - | 8,1 | 30 | 47,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X320 | - | 8,1 | 32 | 49,5 | 45 | | | 0,69 € | | 05570-145X340 | - | 8,1 | 34 | 51,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X360 | - | 8,1 | 36 | 53,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X380 | - | 8,1 | 38 | 55,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X400 | - | 8,1 | 40 | 57,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X420 | - | 8,1 | 42 | 59,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X440 | - | 8,1 | 44 | 61,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X460 | - | 8,1 | 46 | 63,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X480 | - | 8,1 | 48 | 65,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-145X500 | - | 8,1 | 50 | 67,5 | 45 | | | 0,78 € | | 05570-135X160 | - | 8,1 | 16 | 33,5 | 35 | | | 0,69 € | | 05570-135X180 | přímé | 8,1 | 18 | 35,5 | 35 | | | 0,69 € | | 05570-135X200 | - | 8,1 | 20 | 37,5 | 35 | | | 0,69 € | | 05570-135X220 | - | 8,1 | 22 | 39,5 | 35 | | | 0,69 € | | 05570-135X240 | - | 8,1 | 24 | 41,5 | 35 | | | 0,69 € | |
|