|
|
05566-04Západkové uzávěry, nerezové dlouhé provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro nerezová ocel 1.4305.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
Západka nerezová ocel 1.4301. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586Odkaz na výkres:Ovládání: a) Čtyřhran 7 mm b) Čtyřhran 8 mm c) Motýlek 3 mm d) Motýlek 5 mm e) Kolíková rukojeť
1) O-kroužek 2) Ploché těsnění Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Ovladač | D | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05566-04-1730 | čtyřhran 7 mm | 28 | 30 | | | 49,06 € | | 05566-04-1736 | čtyřhran 7 mm | 28 | 36 | | | 52,50 € | | 05566-04-1740 | čtyřhran 7 mm | 28 | 40 | | | 56,91 € | | 05566-04-1750 | čtyřhran 7 mm | 28 | 50 | | | 62,99 € | | 05566-04-1760 | čtyřhran 7 mm | 28 | 60 | | | 69,90 € | | 05566-04-1830 | čtyřhran 8 mm | 28 | 30 | | | 49,00 € | | 05566-04-1836 | čtyřhran 8 mm | 28 | 36 | | | 52,46 € | | 05566-04-1840 | čtyřhran 8 mm | 28 | 40 | | | 56,96 € | | 05566-04-1850 | čtyřhran 8 mm | 28 | 50 | | | 62,99 € | | 05566-04-1860 | čtyřhran 8 mm | 28 | 60 | | | 69,90 € | | 05566-04-4330 | motýlek 3 mm | 28 | 30 | | | 49,30 € | | 05566-04-4336 | motýlek 3 mm | 28 | 36 | | | 52,80 € | | 05566-04-4340 | motýlek 3 mm | 28 | 40 | | | 57,79 € | | 05566-04-4350 | motýlek 3 mm | 28 | 50 | | | 63,84 € | | 05566-04-4360 | motýlek 3 mm | 28 | 60 | | | 70,16 € | | 05566-04-4530 | motýlek 5 mm | 28 | 30 | | | 50,52 € | | 05566-04-4536 | motýlek 5 mm | 28 | 36 | | | 52,97 € | | 05566-04-4540 | motýlek 5 mm | 28 | 40 | | | 57,40 € | | 05566-04-4550 | motýlek 5 mm | 28 | 50 | | | 64,63 € | | 05566-04-4560 | motýlek 5 mm | 28 | 60 | | | 70,35 € | | 05566-04-0030 | kolíková rukojeť | 28 | 30 | | | 52,72 € | | 05566-04-0036 | kolíková rukojeť | 28 | 36 | | | 56,24 € | | 05566-04-0040 | kolíková rukojeť | 28 | 40 | | | 60,04 € | | 05566-04-0050 | kolíková rukojeť | 28 | 50 | | | 66,69 € | | 05566-04-0060 | kolíková rukojeť | 28 | 60 | | | 72,83 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|