|
|
|
05566Otočné západky ze zinku, pouzdro a ovládání pochromované nebo... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro, ovládání a matice ze zinkového tlakového odlitku. O-kroužek NBR, ploché těsnění PUR.Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované nebo černě komaxitované. Matice pozinkovaná.Upozornění:Otočná západka odolávající vibracím díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Otočnou západku lze namontovat v předběžně smontovaném stavu (při malém rozměru A a velké tloušťce dveří je tato možnost omezená). Zkoušeno podle DIN EN 60068-2-64 (chvění) a DIN EN 60068-2-27 (šok), zkušební norma 61373. Otřesuvzdornost podle požadavků drážních aplikací kategorie 1, třída B (=nejvyšší požadavek). Upevňovací matice je provedena jako uzemňovací matice s příchytkami.
Ochrana proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a napěněného těsnění PUR.
Západku v požadovaném provedení objednávejte, prosím, samostatně. Každý jazýček lze kombinovat s jakýmkoliv pouzdrem.
*Rozměr A je výsledkem kombinace otočné západky a jazýčku a zobrazuje se u vhodných jazýčků.Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586. Jazýčky pro otočné západky bez dorazu, z oceli 05570.Odkaz na výkres:Ovládání: a) čtyřhran 7 mm b) čtyřhran 8 mm c) drážka d) motýlek 3 mm e) motýlek 5mm f) trojhran 8 mm Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
| Objednací číslo | Barva základního tělesa | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Ovladač | H | SW | S max. | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 05566-17181 | - | zinek | chromováno | čtyřhran 7 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-18181 | - | zinek | chromováno | čtyřhran 8 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-20181 | - | zinek | chromováno | drážka | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-43181 | - | zinek | chromováno | motýlek 3 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-45181 | - | zinek | chromováno | motýlek 5 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-88181 | - | zinek | chromováno | trojhran 8 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-17182 | černá | zinek | potaženo práškovou hmotou | čtyřhran 7 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-18182 | černá | zinek | potaženo práškovou hmotou | čtyřhran 8 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-20182 | černá | zinek | potaženo práškovou hmotou | drážka | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-43182 | černá | zinek | potaženo práškovou hmotou | motýlek 3 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-45182 | černá | zinek | potaženo práškovou hmotou | motýlek 5 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | | | 05566-88182 | černá | zinek | potaženo práškovou hmotou | trojhran 8 mm | 18 | 27 | 8 |  | | 2,97 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|