Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z mosazi. O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované nebo černě komaxitované.
Matice, pozinkovaná.
Upozornění:Otočná západka odolávající vibracím díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Otočnou západku lze namontovat
v předběžně smontovaném stavu (při malém rozměru A a velké tloušťce dveří je tato možnost omezená). Zkoušeno podle DIN EN 60068-2-64 (chvění) a DIN EN 60068-2-27 (šok), zkušební norma 61373. Otřesuvzdornost podle požadavků drážních aplikací kategorie 1, třída B (=nejvyšší požadavek).

Ochrana proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Západku v požadovaném provedení objednávejte, prosím, samostatně. Každý jazýček lze kombinovat s jakýmkoliv pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace otočné západky a jazýčku a zobrazuje se u vhodných jazýčků.
Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586.
Jazýčky pro otočné západky, kompaktní z oceli, 05563.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) čtyřhran 6 mm
b) drážka
c) trojhran 6,5 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05561 Otočné západky, kompaktní, průměr pouzdra 20 mm 240 kB

Výkresy

Otočné západky, kompaktní, průměr pouzdra 20 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Ovladač

HSWS
max.
CADPřís.CenaObjednat
05561-16131stříbrnáčtyřhran 6 mm13,5207 3,20 €
05561-20131stříbrnádrážka13,5207 3,20 €
05561-86131stříbrnátrojhran 6,5 mm13,5207 3,20 €
05561-16132černáčtyřhran 6 mm13,5207 3,20 €
05561-20132černádrážka13,5207 3,20 €
05561-86132černátrojhran 6,5 mm13,5207 3,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83